您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E 頻段信號分析參考解决方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic

  • No image available MSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道 

    MSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog + 16 digital channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • No image available N8838A External Mixer Assistant Software 

    N8838A External Mixer Assistant Software

    • Simple mixer control interface
    • Extends your oscilloscopes’ bandwidth to cover E-band frequency range 55/60 GHz to 90 GHz
    • Upgradable to existing Keysight oscilloscopes for a low-cost millimeter wave capability

  • No image available N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • No image available 5G 波形產生與分析測試平台,參考解決方案 

    5G 波形產生與分析測試平台,參考解決方案

    • 產生和分析 5G 候選波形:客製的 IQ、OFDM、FBMC
    • 可擴充的調變頻寬和頻段
    • 支援多種拓撲結構的發射器/接收器測試(IQ、中頻、射頻、微波、毫米波)
    • 可當作除錯和驗證硬體效能時的獨立參考

  • No image available 5G 通道探量,參考解決方案 

    5G 通道探量,參考解決方案

    • 可利用 2 GHz 調變頻寬產生高達 44 GHz 的信號
    • 可利用 1 GHz 分析頻寬分析高達 50 GHz 的信號
    • 通道間相位同調性 < 1 度(標稱值)
    • 機板上 FPGA、即時資料處理、向 RAID 傳輸資料的速度高達每通道 250 MB/s