您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E 頻段信號分析參考解决方案

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能

  • 分析毫米波頻段的寬頻信號(5G、WiGig、汽車雷達)
  • 簡單的整合式混頻器控制與修正
  • 更低成本的 E 頻段分析功能


高效能

  • 高達 2.5 GHz 的毫米波調變頻寬
  • 55/60 GHz 至 90 GHz 的 E 頻段頻率覆蓋範圍
  • 高達 8 GHz 的基頻/中頻分析頻率覆蓋範圍
     

量測應用程式與軟體

  • 89601B 向量信號分析軟體提供解調變及對發射器性能的洞察力
  • N8838A 外部混頻器輔助軟體助手爲 M1971E 混頻器的控制和修正提供簡易的量測設定

敘述

E 頻段信號分析參考解決方案爲現有的寬頻信號和新興的通信標準提供有效的量測解决方案。藉由結合 M1971E 波導諧波混頻器(提供 55 至 90 GHz 輸入)、是德科技示波器(提供卓越的信號完整性)和功能强大的 89600 VSA 軟體,您可獲得高品質的寬頻量測解决方案。簡單的操作介面還提供整合式混頻器配置、修正和 LO 最佳化,讓您能進行準確的量測。