這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U9403A 小型內電路測試系統
Keysight U9403A Mini ICT provides full ICT features like VTEP, Boundary Scan, and DUT power control in a 5U form factor. Runs standalone or parallel with internal or external sequencers. Easy functional test integration with SCPI support.
HIGHLIGHTS
是德科技微型 ICT 系統透過以下功能,與其他儀器結合提供 ICT 測試:
- 5U、19 吋機架安裝
- 完整的類比 ICT 測試功能,包括 VTEP v2.0
- 完整的數位 ICT 測試功能,包括 IEEE1149 邊界掃描和覆蓋擴充技術
- 真正的 1:1 按針腳(per-pin)程式設計架構,具有 500 mA 驅動能力
- 內建待測元件電源控制和完整的放電功能
- SCPI 支援基於 VISA 的測試定序器
- 獨立和並行的內電路測試
結合功能測試與內電路測試,可有效擴大測試範圍!
是德科技微型 ICT 是真正的內電路測試設備,可安裝在機架中、獨立使用,或與其他設備整合使用。它提供完整的 Keysight ICT 測試特性,從 VTEP 無向量測試、覆蓋擴充技術,到數位程式庫測試和邊界掃描等應有盡有。非多工的按針腳(per-pin)程式設計數位引擎,使得測試開發工作變得靈活又簡易,尤其是在功能測試過程中需要調整元件時。
標準的儀器 SCPI 指令使 U9403A 可以輕鬆地與 IVI VISA 架構下的其他儀器和外部測試定序器搭配使用。內建程式腳本開發工具進一步增強了整體測試的靈活性,可滿足您的需求。
主要技術規格
Fixture Actuation
Press down
最大節點計數
512
Max Parallel Testing
1
System Type
Benchtop
System Width
630 mm
Fixture Actuation
最大節點計數
Max Parallel Testing
System Type
System Width
Press down
512
1
Benchtop
630 mm
查看更多
Fixture Actuation:
Press down
最大節點計數:
512
Max Parallel Testing:
1
System Type:
Benchtop
System Width:
630 mm
Interested in a U9403A?
Extend the capabilities for your Mini In-Circuit Test System
Featured Resources for U9403A Mini In-Circuit Test System
Want help or have questions?