您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

是德科技微型 ICT 系統透過以下功能,與其他儀器結合提供 ICT 測試:

  • 5U、19 吋機架安裝
  • 完整的類比 ICT 測試功能,包括 VTEP v2.0
  • 完整的數位 ICT 測試功能,包括 IEEE1149 邊界掃描和覆蓋擴充技術
  • 真正的 1:1 按針腳(per-pin)程式設計架構,具有 500 mA 驅動能力
  • 內建待測元件電源控制和完整的放電功能
  • SCPI 支援基於 VISA 的測試定序器
  • 獨立和並行的內電路測試

敘述

結合功能測試與內電路測試,可有效擴大測試範圍!

是德科技微型 ICT 是真正的內電路測試設備,可安裝在機架中、獨立使用,或與其他設備整合使用。它提供完整的 Keysight ICT 測試特性,從 VTEP 無向量測試、覆蓋擴充技術,到數位程式庫測試和邊界掃描等應有盡有。非多工的按針腳(per-pin)程式設計數位引擎,使得測試開發工作變得靈活又簡易,尤其是在功能測試過程中需要調整元件時。

標準的儀器 SCPI 指令使 U9403A 可以輕鬆地與 IVI VISA 架構下的其他儀器和外部測試定序器搭配使用。內建程式腳本開發工具進一步增強了整體測試的靈活性,可滿足您的需求。