您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9377A PXIe 網路分析儀直接存取接收器

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 404,547

一般配置

M9377A PXIe Vector Network Analyzer Direct Access Receiver

  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • M9377A-090 50MHz to 9 GHz

一般配套價格 NT$ 404,547

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

M9377A-090 50MHz to 9 GHz
M9377A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9377A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • 網路分析儀配件 

    網路分析儀配件

    • 校驗套件
    • 驗證套件
    • 多埠測試套件
    • 探棒與導線
    • 其他套件

  • No image available M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀,1 MHz 至 9 GHz 

    M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀,1 MHz 至 9 GHz

    • 1 MHz 至 9 GHz
    • 單一機箱最多可配置 12 個埠,兩個機箱最多可容納 24 個埠
    • PXI VNA 提供出色的速度、動態範圍、軌跡雜訊和穩定性,可改善量測準確度、提高產品良率並增加設計邊限

相關產業與技術