這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9067C 脈衝量測應用軟體,多點觸控 UI [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
重要特性
- 利用綜合脈衝表格結果指標來驗證所有關鍵的脈衝信號調變效能指標,包括功率、壓降、過擊、漣波、時間(上升時間/下降時間/寬度/PRI)、頻率、相位和 FM 調變
- 在多個時間同步的振幅、相位、頻率(FM)軌跡結果中,顯示脈衝信號調變特性和缺損誤差詳細資訊,且支援靈活的軌跡重疊
- 透過脈衝累積統計表格,以及直方圖和趨勢線軌跡圖,快速查看單次或多次擷取所累積的每個脈衝參數的統計變異數效能資料
- 利用 4 GB 的擷取記憶體記錄和播放信號,無需配置外部紀錄解決方案
- 使用固定與可變長度的閘控擷取功能,僅擷取想要觀測的脈衝時間信號,而非盲區
- 透過多點觸控 UI 在 UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA X 系列信號分析儀中執行
效能(取決於硬體配置)
- 在功率對時間軌跡圖中顯示脈衝信號,支援高達 50 GHz 頻率和高達 510 MHz 頻寬(視配置而定),可擴充您的信號分析儀的實用性
- 擷取深度:最高 512 MSa
- 分析頻寬:UXA 和 PXA 高達 510 MHz;MXA 高達 160 MHz;EXA 高達 40 MHz;CXA 高達 25 MHz
量測功能
- 在 UXA、PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便找出在操作頻段中出現的其他發射器所導致的干擾,或是發射器中元件載波的交互調變等其他事件
- 散佈圖可藉由改變 X 和 Y 軸上的單位來顯示詳細的脈衝參數,從脈衝數、以 dBm 為單位的峰值位準、以 dB 為單位的斜率、主要時間參數(例如上升時間、上升信號緣、下降時間、脈衝寬度、PRI),以及頻率參數(例如中間頻率、峰對峰偏移、中間相位和最適合 FM 斜率
其他特性
- 適用於具多點觸控 UI 的 X 系列分析儀(N90x0B)
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
N9067C 脈衝分析量測應用軟體適用於多點觸控儀器,可提供脈衝雷達和電子戰(EW)分析,以便在動態信號環境中進行特性分析。在執行任務關鍵型航太與國防和電子戰應用時,信號設計與驗證需要使用完整的脈衝雷達信號分析工具,以及涵蓋時域、頻域與調變域的測試功能。
為協助工程師實現他們的設計驗證目標,功能強大的 N9067C 多點觸控應用軟體可整合入強而有力的多點觸控 X 系列信號分析儀,以全面進行分析和除錯。N9067C 可在靈活的表格格式中填入各種不同的脈衝參數。所有參數,包括脈衝表結果、結果統計,以及累計統計,全都可輕易存成 .csv 檔,以便提供客製的報表與後續分析。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型