您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9082C-2FP LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • No image available N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI 

    N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 8 to 12
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • No image available N9082C-1FP LTE TDD Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License 

    N9082C-1FP LTE TDD Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License

    • LTE TDD per 3GPP standard
    • Includes uplink and downlink single carrier measurements in a single option
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • No image available N9082B-2FP LTE-Advanced TDD Measurement Application, Fixed Perpetual License 

    N9082B-2FP LTE-Advanced TDD Measurement Application, Fixed Perpetual License

    • LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 10/11/12 standard
    • Carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
    • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 OS

相關產品與解決方案

  • No image available N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 頻率為 26.5 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 510 MHz 的分析頻寬
    • 領先業界的相位雜訊
    • 即時頻譜分析儀頻寬可升級至 510 MHz

  • No image available N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 可充分因應航太、國防、商業通訊等要求極為嚴苛的應用
    • 先進的效能、靈活性、功能和可擴充性
    • 支援超過 25 種量測應用軟體,包括蜂巢式通訊、無線連接、數位視訊和通用測試

  • No image available N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz 

    N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz

    • 快速因應無線裝置不斷改變的測試要求
    • 硬體加速式功率量測可縮短測試時間,迅速顯示更新和標記峰值搜尋及快速掃描
    • 利用 X 系列應用軟體的單鍵量測功能簡化測試

  • No image available N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz

    • 利用快速、靈活的 EXA 滿足不同的需求
    • 執行毫米波量測時獲得最經濟有效的分析
    • 量測隱藏在大信號中的那些最微小的信號

  • No image available N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 使用領先的經濟型信號分析工具掌握信號特性分析的精髓
    • 使用選配的內建信號追蹤產生器,執行經濟有效的激發響應量測
    • 使用 X 系列量測應用軟體增加重要功能