您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體,多點觸控 UI

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 612,480

一般配置

N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application

  • N9080C-1FP LTE FDD measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 612,480

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

N9080C-1FP
LTE FDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE FDD measurement application, fixed perpetual license

N9080C-1FP
  • LTE FDD per 3GPP standard
  • Includes uplink and downlink single carrier measurements in a single option
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI
N9080C-1TP LTE FDD measurement application, transportable perpetual license
N9080C-2FP
LTE-Advanced FDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE-Advanced FDD measurement application, fixed perpetual license

N9080C-2FP
  • LTE-Advanced FDD per 3GPP Release 10/11/12 standard
  • Includes uplink and downlink carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI
N9080C-2TP LTE-Advanced FDD measurement application, transportable perpetual license
N9080C-3FP NB-IoT/eMTC measurement application, fixed perpetual license
N9080C-3TP NB-IoT/eMTC measurement application, transportable license

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • X 系列量測應用軟體 

    X 系列量測應用軟體

    • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
    • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
    • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

  • No image available N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體

    • 根據 3GPP 第 8 到 12 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號
    • 在單一選項中提供下行鏈路及上行鏈路分析
    • 可聚合多達 5 個子載波

相關產品與解決方案

  • No image available N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 頻率為 26.5 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 510 MHz 的分析頻寬
    • 領先業界的相位雜訊
    • 即時頻譜分析儀頻寬可升級至 510 MHz

  • No image available N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 可充分因應航太、國防、商業通訊等要求極為嚴苛的應用
    • 先進的效能、靈活性、功能和可擴充性
    • 支援超過 25 種量測應用軟體,包括蜂巢式通訊、無線連接、數位視訊和通用測試

  • No image available N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz 

    N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz

    • 快速因應無線裝置不斷改變的測試要求
    • 硬體加速式功率量測可縮短測試時間,迅速顯示更新和標記峰值搜尋及快速掃描
    • 利用 X 系列應用軟體的單鍵量測功能簡化測試

  • No image available N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz

    • 利用快速、靈活的 EXA 滿足不同的需求
    • 執行毫米波量測時獲得最經濟有效的分析
    • 量測隱藏在大信號中的那些最微小的信號

  • No image available N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 使用領先的經濟型信號分析工具掌握信號特性分析的精髓
    • 使用選配的內建信號追蹤產生器,執行經濟有效的激發響應量測
    • 使用 X 系列量測應用軟體增加重要功能

相關產業與技術