您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體,多點觸控 UI

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 525,262

一般配置

N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application

  • N9080C-1FP LTE FDD measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 525,262

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 根據 3GPP 第 8 到 12 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號
  • 根據 3GPP 第 13 版標準量測 NB-IoT 和 eMTC 信號
  • 透過單一軟體相符性量測上行鏈路與下行鏈路的射頻發射器
  • 適用於多載波(MC)和載波聚合(CA)的預先定義 E-UTRA 測試配置
  • 在連續和非連續配置中同時查看並分析 5 個子載波(CC)
  • 利用更高階的 256QAM 解調變改善頻譜效率
  • 透過多點觸控 UI 在 UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA X 系列信號分析儀中執行

量測功能

  • 輸出功率位準:通道功率
  • 傳輸信號品質:EVM、頻率誤差、時間校準誤差、RSTP、OSTP、I/Q 偏移等。透過顏色標示的軌跡找出信號缺損,例如 EVM 對符碼、EVM 對子載波、偵測到的頻段(子載波對符碼)、星座圖,以及訊框摘要
  • 減少不想要的輻射射出:SEM、累積的 SEM、ACLR、累積的 ACLR(CACLR)、OBW、雜散放射、發射器交互調變
  • 所有量測均適用於單一載波(LTE)和多載波/CA(LTE-Advanced),具 3GPP 定義的連續和非連續頻段

效能(硬體相依、單一載波)

  • 殘餘 EVM、5 MHz 下行鏈路信號:高達 0.34%(0.28% 標稱值)
  • ACLR、5 MHz E-UTRA 相鄰通道:-83.5 dB(標稱值)
  • 絕對功率準確度高達 ±0.19 dB
  • 分析頻寬:UXA 高達 1 GHz;PXA 高達 510 MHz;MXA 高達 160 MHz;EXA 高達 40 MHz;CXA 高達 25 MHz

其他特色

  • X 系列分析儀與多點觸控 UI(N90x0B)
  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體提供經過驗證、現成可用的量測功能。您可獲得量測專業知識和可重複的結果,並可清楚洞察您的 LTE 和 LTE-Advanced FDD 或 NB-IoT/eMTC 基地台(eNB)和用戶端裝置與設計的效能。利用 X 系列信號分析儀和多點觸控 UI 所提供的穩健演算法和出色的準確性,對於設計效能充滿信心。

針對 LTE-Advanced FDD 解調變量測,例如 EVM 和頻率誤差,此量測應用軟體提供二個可擷取多達 5 個載波的模式。第一個模式讓您能透過單次寬頻擷取(需要具 255 或 510 MHz 頻寬的 UXA/PXA、具 160 MHz 頻寬的 MXA),同時擷取多達 5 個頻段內連續/非連續載子載波。第二個模式則使用自動排序功能,讓您無需為 X 系列信號分析儀添加寬頻分析選項,進而降低整體測試設備成本。

射頻發射器測試

  • 可自動偵測下行鏈路通道與信號,大幅簡化量測設定 可重新呼叫每個載波的 E-TM 預設值,以便根據 3GPP TS 36.141 相符性標準文件,執行並簡化 eNB 相符性測試
  • 可對所有 LTE/LTE-Advanced FDD 通道頻寬進行量測,並且在多域中(例如信號源區塊、次載波、插槽,或是符碼),檢視多達 5 個 LTE-Advanced 子載波的量測結果。具色彩編碼及標記連結的圖形顯示,讓您能更快找到問題並迅速解決
  • 利用傳輸層解碼功能進行實體層以外的測試。在接收器鏈路的各點上存取資料,如解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料,以解決傳輸層問題並驗證通道編碼的正確性
  • 在 UXA、PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便發現操作頻段中其他發射器,或是發射器事件,如子載波交互調變所產生的干擾

相關產業與技術