您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

串擾分析應用軟體面臨的挑戰

  • 確認影響受擾對象的串擾源
  • 量化每個干擾源對受擾物的擾亂程度
  • 消除受擾信號中的交互干擾效應,以便精確分析受擾信號
  • 檢查當消除了受擾物中的串擾效應之後,能夠恢復多少設計邊限

串擾分析應用軟體的特性

  • 一次分析多達 4 個信號(干擾源或受擾對象)
  • 在執行串擾分析時,無需使用任何串擾模擬或模型
  • 識別並報告每個干擾源對受擾物產生的串擾量
  • 繪製沒有串擾的波形圖。使用眼圖和抖動分離等示波器工具比較結果波形與原始波形,以查看可以恢復多大的邊限

串擾分析應用軟體能夠分析的串擾類型

  • 傳輸線干擾:近端串擾(NEXT)和遠端串擾(FEXT)
  • 電源干擾:電源引發抖動(PSIJ)和壓敏振幅雜訊
  • 受擾電源:同步切換網路(SSN)

串擾分析應用軟體報告的結果

  • 受擾對象自身的符元干擾(ISI)振幅
  • 傳輸線干擾源對串列資料受擾物的串擾振幅
  • 電源干擾源對串列資料受擾物的串擾振幅和抖動
  • 傳輸線干擾源對受擾電源的串擾振幅

敘述

資料通信系統對於更高傳送速率的需求,帶動了更高的資料速率和並行資料通道的要求,而且通道必須更緊密的放置。然而,更高位元速率和間隔更緊密的通道,會使串擾量增加。因此,交互干擾成為亟待診斷的重要問題。電源也是一個重要的元件。它們會以雜訊和抖動的形式對所驅動的資料通道製造干擾,而它們本身也很容易受到資料相關雜訊的影響,例如會導致地跳(ground bounce)的同步切換雜訊(SSN)。

是德科技精心開發的交互干擾分析應用軟體,可協助您診斷這些串擾。這套應用軟體不僅可偵測並量化交互干擾的程度,同時還可確認是哪些因素造成這些干擾。此外,它還可消除受擾物中的交互干擾,讓您能夠對原始波形和乾淨波形進行直覺的逐項比較,或是直接在示波器顯示幕上比較 “前”、“後” 波形,或比較來自其他示波器分析工具的結果,例如即時眼圖或抖動分析工具。這讓工程師能夠直接量化地確認減少各種串擾源所能帶來的改善程度。