您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1610B Service Advisor測試圖形輸入板

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

是德的Service Advisor Toolkit是業界最完善的銅、光纖迴路與先進服務測試用模組化平台。從DSL安裝的基本線路檢定到OC-48c/STM-16光纖測試,這個工具套件為現場、中央辦公室與實驗室的技術人員,提供了完整的雙重標準模組,及簡單好用的圖形化軟體量測與除錯應用。

動態矩陣顯示

Service Advisors使用者介面採用一個6.4",640x480的彩色VGA動態矩陣觸控式顯示器。

先進的遠端控制能力

Service Advisor先進的遠端控制能力提供了更高的彈性,讓Service Advisor能夠搭配Windows PC使用。

可更換的測試模組

Service Advisor測試圖形輸入板支援完整的熱開機更換測試應用模組。

先進的Windows CE作業系統

Windows CE作業系統具備了易用性,可縮短訓練時間。

電池供電
Service Advisor是可攜且彈性的,它提供了可更換、可充電的NiMH智慧型電池。

多種介面

Service Advisor提供一個Type II PCMCIA插槽,可容納最新的10Base-T或FlashROM PC卡。

選項:

可供選用的選項

  • 選項500 - 遠端服務(Remote Services)提供SCPI指令行介面
  • 選項800 - 條碼(Bar Coding)提供了Bellcore CLEI編碼