這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
重要功能
- 30 秒內即可完成示波器設定,以顯示 eSPI 協定解碼結果
- 支援單路、雙路和四路(需要 MSO 選項)輸入/輸出模式
- 透過時間關聯性顯示圖,針對序列協定問題快速進行疑難排除,找出時序或信號完整性的問題根源
- S 系列示波器支援硬體觸發
相容的示波器
- Infiniium 9000A 或 S 系列示波器
- Infiniium 90000A、V 系列、90000 X、Z 系列示波器
需求
- Window 7 作業系統
- Infiniium 5.51 或更高的軟體版本
增強串列周邊裝置介面(eSPI)由 Intel 開發,用於取代該公司的少接腳數(LPC)匯流排。因此,它不僅可傳輸傳統的 SPI 資料,還支援嵌入式控制器(EC)、基板管理控制器(BMC)和超級 I/O。該標準使得設計工程師能夠以 20 至 66 MHz 的速率進行 1 位元、2 位或 4 位通訊,進而協助設計工程師在效能和成本之間取得平衡。
您可以利用是德科技的 eSPI 觸發與解碼應用軟體,來擴增示波器的功能。此應用軟體讓您能利用 Keysight Infiniium 示波器,輕鬆地對採用 eSPI 協定的設計進行除錯與測試。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型