您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 資料速率高達 8.5 和 16 Gb/s
  • 在 14 插槽 AXIe 機箱中提供多達 10 個誤碼率碼型產生器和分析儀通道
  • 所有通道之間均維持時間同步
  • 單獨對每個通道進行偏移校正
  • 每個通道整合 8 分接解加強,正值和負值可加以調整
  • 每個通道均整合可調節的抖動和碼間干擾(ISI)
  • 適用於 M8030A 多通道 BERT 和 J-BERT M8020A 的通用操作介面和遠端干擾測試軟體(M8070A)
  • 每個通道內建時脈恢復和均衡

敘述

M8030A 將 J-BERT M8020A 擴充為真正的多通道誤碼率測試儀,支援多達 10 個碼型產生器和 10 個誤碼檢測器(ED),可執行包括 PCIe 和 PON 的各種多通道應用測試。無論您何時需要進行多通道量測,以提高測試速率,或加速在真實應用條件下進行測試,M8030A 多通道誤碼率測試儀都是理想的選擇。

透過在 M8020A 和 M8030A BERT 配置中結合使用 M8041A 和 M8051A 模組,您可隨時添加模組來滿足新增的需求,進而充分保障您的投資。

目標應用

M8030A 多通道誤碼率測試儀以研發和測試工程師為設計對象,以協助他們評估和驗收消費性產品、電腦和通訊產業中具有多個高達 16 Gb/s I/O 埠的晶片、元件、電路板及系統。其典型應用包括 PCIe 多通道測試、被動式光網路(PON)多個光網元(ONU)系統測試,以及 XAUI 和 GAUI 多通道測試。

相關產業與技術