您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

W2360ET SIPro software time-based license

  • R-37A-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

SIPro 的主要優勢包括:

  • 出色的分析速度和準確度 - PIPro 中的電磁技術針對電源完整性(PI)應用進行除錯,其分析速度和效率遠超過通用的電磁分析工具。
  • 易用性設計 - PIPro 採用與先進設計系統(ADS)相同的通用圖形化操作介面(GUI),並且該介面針對 PI 分析進行了專門設計。使用網路驅動的使用模式,快速和簡單地導航和設定對複雜 PCB 的電磁模擬。利用 PIPro 中的大容量求解程式,您再也不用像使用通用電磁分析工具那樣,花費好幾個小時手動簡化設計,例如 cookie 剪切(cookie-cutting)、刪除層和網路。另外,設定電磁埠和求解程式的自動化程度也遠高於通用電磁分析工具。
  • 緊密結合的工作流程 - ―應用一個同時支援 SI 和 PI 分析的通用環境,您可在不同分析類型之間輕鬆複製設定。所獲得的電磁模型可無縫傳回電路圖,使用暫態模擬器和通道模擬器進行進一步模擬。該流程可避免在不同點工具之間進行切換,進而節省了寶貴的設計時間。

敘述

ADS Signal and Power IntegrityW2360ET 是用於 W2360EP SIPro 信號完整性電磁分析元件的限時授權選項。

如欲瞭解 W2360EP 的更多資訊,請點擊上面的選項和配件選項卡以查看“相關軟體產品”。

瞭解 ADS 模擬元件的更多資訊。

相關產業與技術