您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

W2360EP SIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

SIPro 的主要優勢包括:

  • 出色的分析速度和準確度 - PIPro 中的電磁技術針對電源完整性(PI)應用進行除錯,其分析速度和效率遠超過通用的電磁分析工具。
  • 易用性設計 - PIPro 採用與先進設計系統(ADS)相同的通用圖形化操作介面(GUI),並且該介面針對 PI 分析進行了專門設計。使用網路驅動的使用模式,快速和簡單地導航和設定對複雜 PCB 的電磁模擬。利用 PIPro 中的大容量求解程式,您再也不用像使用通用電磁分析工具那樣,花費好幾個小時手動簡化設計,例如 cookie 剪切(cookie-cutting)、刪除層和網路。另外,設定電磁埠和求解程式的自動化程度也遠高於通用電磁分析工具。
  • 緊密結合的工作流程 - ―應用一個同時支援 SI 和 PI 分析的通用環境,您可在不同分析類型之間輕鬆複製設定。所獲得的電磁模型可無縫傳回電路圖,使用暫態模擬器和通道模擬器進行進一步模擬。該流程可避免在不同點工具之間進行切換,進而節省了寶貴的設計時間。

敘述

ADS Signal and Power IntegritySIPro 提供高速 PCB 信號完整性(SI)分析,讓您能夠評估信號網路的損耗和耦合,最終萃取出可在 ADS 暫態和通道模擬器中使用的精準電磁模型。

SIPro 運作流程

SIPro 的運作流程包括設計導入、分析設定、模擬,以及旨在進行更深入模擬的自動電路圖產生等環節。

設計導入

PCB 版圖設計可使用 ODB++、.brd(Cadence Allegro)和 ADFI 格式導入到 ADS 中。導入之後,設計在 SIPro / PIPro 分析環境中打開。您可以在此環境中查看、縮放和 3D 旋轉該設計。

SIPro 分析設定

選擇分析中包括的網路和元件、定義每個網路的 I/O 埠、指定分析的頻率範圍。

Designed for usability

圖 1:網路驅動的使用模式和流程。

SIPro 模擬

您可在 SIPro 中執行以下分析:

電磁模型萃取

  • 產生精準的電磁模型,以擷取信號網路損耗和耦合
  • 頻域 S 參數結果
  • 時域 TDR 結果

S-Parameter results

圖 2:輕易繪製單端、差動、混合模式模擬結果,以查看傳輸串擾、TDR 等參數。

完整的通道分析

  • 萃取出的電磁模型可再送回電路圖,然後在 ADS 暫態和通道模擬中直接使用

SIPro 和 PIPro 產品配置

SIPro 和/或 PIPro 可單獨購買,也可作為經預先配置的捆綁套件來搭購。
  W2223BP/BT ADS 捆綁套件 W2224BP/BT ADS 捆綁套件 W2359EP/ET
PIPro 元件*
 
W2360EP/ET
SIPro 元件*
 
ADS Core 環境 Check Check    
ADS 佈局 Check Check    
暫態卷積模擬 Check Check    
通道模擬 Check Check    
可控阻抗線路設計軟體 Check Check    
Momentum 電磁分析   Check    
PIPro 電磁分析 Check Check Check  
SIPro 電磁分析 Check Check   Check

* SIPro 和 PIPro 元件需要與 ADS Core 環境和 ADS 佈局一起使用。