您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

W2359EP PIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

PIPro 的主要優勢包括:

  • 出色的分析速度和準確度 - PIPro 中的電磁技術特別針對電源完整性(PI)應用進行除錯,其分析速度和效率遠超過通用的電磁分析工具。
  • 易用性設計 - PIPro 採用與先進設計系統(ADS)相同的通用圖形化操作介面(GUI),並且該介面針對 PI 分析進行了專門設計。使用網路驅動的使用模式,可快速、簡易地導航和設定對複雜 PCB 的電磁模擬。透過 PIPro 中的大容量求解程式,您再也不用像使用通用電磁分析工具那樣,花費好幾個小時手動簡化設計,例如 cookie 裁切(cookie-cutting)、刪除層和網路。另外,設定電磁埠和求解程式的自動化程度也遠高於通用電磁分析工具。
  • 緊密整合的工作流程 - 應用同時支援 SI 和 PI 分析的通用環境,您可在不同分析類型之間輕鬆複製設定,所獲得的電磁模型可無縫傳回電路圖,使用暫態模擬器和通道模擬器進行進一步模擬。該流程可避免在不同點工具之間進行切換,進而節省寶貴的設計時間。

敘述

ADS Signal and Power IntegrityPIPro 可對您的配電網路(PDN)進行電源完整性分析,包括直流壓降分析、交流阻抗分析和電源平面諧振分析。PIPro 採用先進設計系統(ADS)中的通用設定和分析環境。

PIPro 運作流程

PIPro 的運作流程包括設計導入、分析設定、模擬、分析,以及旨在進行更深入模擬的自動電路圖產生等環節。

設計導入

PCB 佈局設計可使用 ODB++、.brd(Cadence Allegro)和 ADFI 格式導入到 ADS 中。導入之後,您可在 SIPro / PIPro 分析環境中開啟設計,並在此環境中查看、縮放和 3D 旋轉該設計。

PIPro 分析設定

選擇您想納入分析中的電壓調節器模組(VRM)、元件和散熱器。執行交流分析時,指定用於解耦合電容器(decap)的元件模型

PIPro 模擬

您可在 PIPro 中執行以下分析:

DC IR Drop直流壓降分析

  • 分配給每個散熱器的電壓,以及基於使用者定義容差度的錯誤
  • 流過每個過孔的電流,以及基於使用者定義最大值的錯誤
  • 3D 電壓分佈圖
  • 3D 電流密度圖
  • 3D 功率損耗密度圖PDN impedance plot

交流配電網路(AC PDN)阻抗分析

  • PDN 阻抗與頻率
  • PDN 的 S 參數模型萃取
  • 3D 場圖和電流密度圖
  • 解耦合電容器調諧 - 無需重新模擬,您可快速查看改變解耦合電容器值的結果

電源平面諧振分析

  • PDN 的自諧振頻率和品質因數
  • 3D 場圖

SIPro 和 PIPro 產品配置

SIPro 和/或 PIPro 可以單獨購買,也可作為經預先配置的捆綁套件來搭購。
  W2223BP/BT ADS 捆綁套件
 
W2224BP/BT ADS 捆綁套件
 

W2359EP/ET PIPro 元件*

W2360EP/ET SIPro 元件*
 
ADS Core 環境 Check Check    
ADS 佈局 Check Check    
暫態卷積模擬 Check Check    
通道模擬 Check Check    
可控阻抗線路設計軟體 Check Check    
Momentum 電磁分析   Check    
PIPro 電磁分析 Check Check Check  
SIPro 電磁分析 Check Check   Check

* SIPro 和 PIPro 元件需要與 ADS Core 環境和 ADS 佈局一起使用。

相關產業與技術