您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 9 kHz 至 44 GHz
  • 連續波信號的準確度為 ± 0.5 dB(≤ 44 GHz)
  • 無需暖機
  • W、dBm、絕對量測和相對量測
  • 大尺寸類比顯示幕

敘述

選項 310 提供了使用者定義的通道功率量測功能,例如發射器輸出功率。利用 InstAlign 技術,FieldFox 能夠進行非常精確的通道功率量測。下表列出了內建功率錶選項 310 與 USB 功率感測器選項 302 的區別。

  選項 302
USB 功率感測器
 
選項 310
內建功率錶(或通道功率錶) 
說明 選項 302 允許使用者將 USB 功率感測器連接到 FieldFox 的 USB 埠,功率位準資料在 FieldFox 顯示幕上顯示。 選項 310 是 FieldFox 分析儀內建的通道化功率量測功能。
外部硬體 需要 U2000x 功率感測器。 不需要。屬於內建功能。
功率檢測 寬頻 調諧接收器
頻率範圍

取決於 USB 感測器

支援的感測器

9 kHz 至 44 GHz
自 5 kHz 起可用
設定 設定連續波頻率 設定連續波頻率
設定通道寬度/頻距(最大值:100 MHz)
選擇無線標準,以便進行頻率和通道控制
功率範圍

取決於 USB 感測器

支援的感測器

A 型:-60 至 +20 dBm
B 型:-30 至 +4 dBm
H 型:-50 至 +30 dBm

取決於通道寬度和衰減器設定。大約從 -120 至 +20 dBm。
暖機時間 暖機 30 分鐘後可達到準確度規格 無需暖機。
準確度

取決於 USB 感測器

支援的感測器

InstAlign 準確度:連續波信號的準確度為 ± 0.6 dB(典型值)

註:因為此選項提供通道化功率量測,為了獲得精確的量測結果,使用者需要知道中心頻率和信號特徵。

顯示幕 大尺寸類比顯示幕,可以顯示 W 和 dBm 功率單位、相對量測和絕對量測 大尺寸類比顯示幕,可以顯示 W 和 dBm 功率單位、相對量測和絕對量測
使用 SPCI 進行程式設計
物理連接 透過 USB 纜線將檢波器連接到 FieldFox 分析儀,使感測器能夠輕鬆移動到量測點。 需要將量測點連接到 FieldFox 的射頻輸入埠。如果使用射頻跳線電纜,使用者需要透過位元準偏移值(可輸入到分析儀中)來補償電纜損耗。

內建 FieldFox

信號源控制

 

可設定信號源打開/關閉

該選項可以透過產品升級添加。