您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 9 kHz 至 32 GHz
  • ± 0.5 dB 準確度,量測 CW 信號(≤ 32 GHz)
  • 此選項無需暖機
  • 支援電壓、功率、絕對與相對量測
  • 大尺寸類比顯示器

敘述

選項 310 提供執行使用者定義的通道功率量測所需的功能,如發射器輸出功率。藉由使用 InstAlign 技術,FieldFox 可執行極為精確的通道功率量測。下表列出內建功率錶選項 310 和 USB 功率感測器選項 302 之間的差異。

  選項 302
USB 功率感測器 
選項 310
內建功率錶(適用於通道功率錶) 
說明 利用選項 302,使用者可將 USB 功率感測器連接到 FieldFox 的 USB 插槽,以便在 FieldFox 螢幕上觀測功率位準 選項 310 提供內建於 FieldFox 分析儀的通道功率量測功能
外部硬體 需要 U2000x 功率感測器 不需要。內建的功能
功率偵測 寬頻 調諧接收器
頻率範圍

視 USB 感測器而定

支援的感測器

9 kHz 至 32 GHz
可從 5 kHz 開始使用
設定 設定 CW 頻率 設定 CW 頻率
設定通道寬度或間距(最大:100 MHz)
針對頻率與通道控制,選擇所需的無線標準
功率範圍

視 USB 感測器而定

支援的感測器

A 機型:-60 至 +20 dBm
B 機型:-30 至 +4 dBm
H 機型:-50 至 +30 dBm

視通道寬度和衰減器設定而定。約為從 -120 至 +20 dBm
暖機時間 30 分鐘,以符合準確度規格 無需暖機時間
準確度

視 USB 感測器而定

 

支援的感測器

InstAlign 準確度:± 0.6 dB 典型值適用於 CW 信號


註:進行通道量測時,使用者需知道中心頻率與信號的特性,以獲得準確的量測結果。
 

顯示器 大尺寸類比顯示器,支援電壓、功率、相對與絕對量測 大尺寸類比顯示器,支援電壓、功率、相對與絕對量測
支援 SPCI 程控能力
實體連結 透過 USB 線將檢波器連接到 FieldFox 後,感測器可輕易移動到量測點 量測點需連接到 FieldFox 的 RF 輸入埠。如果使用 RF 跳接線,使用者需使用偏移值來計算纜線損耗(可輸入分析儀)

內部 FieldFox

電源控制

可設定電源開啟/關閉

此選項當作產品升級選項。