您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 連接器:SMB(m)
  • 電壓:+1 至 +32 V
  • 解析度:0.1 V
  • 最大電流:0.65 A
  • 直流電流讀數解析度:0.01 A
  • 最大功率:7 W
  • 顯示讀數:電壓、電流

敘述

選項 309 為 FieldFox 分析儀添加了整合式內建可變電壓直流偏壓源。該電源提供 1 至 32 VDC 的直流電壓、650 mA 最大電流和 7 W 最大功率。該直流偏壓源可為待測放大器提供直流電,並偏壓塔頂放大器(TMA),以滿足工程師從 TMA 至天線的掃描需求。單獨提供 T 型偏壓器。直流輸出配有一個 SMB(公頭)連接器。

建議添購的配件:

N9910X-713,T 型偏壓器電源線 SMB(母頭)至 BNC(公頭)

或者,您可購買 Microsoft Streets 和 Trips GPS USB 接收器(需要 u-blox 晶片組)。使用外部 USB GPS 時,您無需購買任何 FieldFox 選項。但是,USB GPS 僅提供時間和位置資料以及時間同步功能,無法提高儀器的頻率準確度。

可透過產品升級的方式新增選項 309。