您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • GPS 模式:關閉、內部(選項 307)、外部
  • 地理位置:緯度、經度、海拔高度、時間、同步時間/日期
  • GPS 天線連接器:SMA(母頭),3.3 V(單獨訂購天線)
  • 鎖定到 GPS 時的頻率參考準確度:± 0.010 ppm

敘述

選項 307 可為 FieldFox 分析儀增加內建的 GPS 接收器。內建 GPS 接收器為量測提供地理位置標籤。地理位置資訊,包括時間、經度、緯度和海拔高度,都可在螢幕上顯示並儲存到資料檔案中。除了位置資訊外,GPS 還提供精確的頻率參考,以便改善準確度。

未鎖定到 GPS 時,頻率參考準確度為 ± 0.7 ppm + 老化率。鎖定到 GPS 時,準確度提高到 ± 0.010 ppm。

GPS 天線斷開時,FieldFox 可維持 ± 0.2 ppm 的準確度。如果相較於上次連接 GPS 信號時,環境溫度變化幅度為 ±5 ºC,則適用頻率參考的最大漂移值。頻率準確度和 GPS 沒有指定的時間限制;溫度是主要驅動因素。在溫度穩定的前提下,頻率準確度可以保持一周不變。從長遠來看,老化率會對準確度有影響。從長遠來看,老化率會對準確度有影響。

配置資訊

為了獲得 GPS 資訊,您需要使用:

  •  FieldFox 的選項 307
  • N9910X-825 等 GPS 天線
  • 也可使用其他 GPS 天線;儀器上 GPS 連接器是 SMA 型(母頭)

或者,您可購買 Microsoft Streets & Trips GPS USB 接收器(需要 u-blox 晶片組)。使用外部 USB GPS 時,您無需購買任何 FieldFox 選項。然而,USB GPS 僅提供時間和位置資料以及時間同步功能,無法提高儀器的頻率準確度。

選項 307 透過產品升級的方式取得。