您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 透過 iPad、iPhone 或 iPod Touch 遠端查看和控制 FieldFox
  • 遠端控制功能可以模擬分析儀的前面板
  • 要求使用 iOS 5.1 及更高版本
  • iOS 裝置需要配有 WiFi 或 3G/4G 連接

敘述

選項 030 可為 FieldFox 分析儀添加遠端控制功能,以便透過 iOS 裝置從遠端控制 FieldFox。將在 iOS 裝置中運作的 FieldFox 應用軟體,與 FieldFox 分析儀的選項 030 搭配使用,您可從遠端完全控制儀器。該應用軟體可模擬 FieldFox 的前面板,讓使用者能在 iPad 或 iPhone 上按下 FieldFox 硬鍵或功能鍵,以進行遠端量測。

例如,技術人員可將 FieldFox 分析儀放在塔頂,然後在地面透過 iPad 進行遠端控制和量測。iPad 和 FieldFox 透過網路連接進行通信。

iOS 裝置要求

  • iPad、iPhone 或 iPod Touch
  • iOS 5.1 或更高版本
  • WiFi 或 3G/4G 連接

FieldFox 應用軟體透過網路連接與 FieldFox 進行通信,因此,iOS 裝置和 FieldFox 需處於能彼此通信的網路中。例如,公司內部網路或利用無線路由器在現場建構的網路。您可將 FieldFox 直接連接到 LAN 接線,如果沒有有線 LAN,可透過使用者提供的無線路由器與 FieldFox 建立連接。FieldFox 不包含無線路由器。

FieldFox 應用軟體(不使用選項 030)

FieldFox 應用軟體可安裝在 iOS 裝置中,不論分析儀中是否有選項 030。

如果沒有選項 030,使用者還是可以從遠端查看 FieldFox 的即時顯示螢幕,但無法控制儀器。購買選項 030 並安裝到 FieldFox 之後,使用者便可查看和控制他們的 FieldFox。控制功能是指按下硬鍵或功能鍵、執行或改變量測等操作。

開啟 Remote Viewer 後,他們便可輕易存取 FieldFox 展示影片和技術文件,例如操作指南、應用說明和產品規格書。如此一來,現場工程師和技術人員可在發生問題時,透過 Remote Viewer 迅速找到解決問題所需的資料。這款 app 也非常適用於培訓和教育用途。

選項 030 不包含 iOS 裝置。使用者必須使用自己的 iOS 裝置。選項 030 為 FieldFox 分析儀提供使用授權。

選項 030 和 FieldFox 應用軟體不適用於裝有 Android、BlackBerry 或 Windows 系統的手機/平板電腦。

安裝資訊

FieldFox 應用軟體可以安裝於 iOS 裝置。您可透過 iOS 裝置連至 App Store 並搜尋 Keysight FieldFox,以便下載並安裝應用軟體。www.itunes.com/appstore 

在檢視模式中,FieldFox 應用軟體需要版本低於 A.07.xx 的韌體。在完整控制模式中,該應用軟體需要 A.07.xx 或更高版本的韌體以及選項 030 的授權。

下載最新的韌體:www.keysight.com/find/fieldfoxsupport

可以透過產品升級的方式新增選項 030。