您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

閘控掃頻

  • 頻距範圍:任意頻距
  • RBW 範圍: 1 Hz 至 300 kHz(從閘控脈衝寬度中匯出)
  • 閘控延遲範圍: -150 ms 至 10 s
  • 閘控寬度(長度)範圍: 6 μs 至 1.8 s

閘控源

  • 外部
  • RF 叢發
  • 視訊

閘控方法

  • 閘控 FFT

敘述

選項 238 可為 FieldFox 頻譜分析儀添加時閘功能。藉由使用時閘功能,您可量測指定時間間隔中週期信號的頻譜。時閘功能可用於量測週期信號,例如脈衝射頻信號。您可量測 ON 週期內的脈衝信號,而不是跳變或 OFF 週期。不包含干擾信號,例如週期暫態信號。利用時閘功能,您可查看可能被隱藏起來的頻譜成分。FieldFox 的時閘方法是閘控 FFT。

可以透過產品升級的方式新增選項 238。