您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 100 kHz 至 50 GHz
  • 20 dB 增益(100 kHz 至 7.5 GHz)、15 dB 增益(>7.5 kHz 至 50 GHz)
  • DANL 為 -138 dBm(≤ 50 GHz)

敘述

選項 235 可以提高頻譜分析儀的靈敏度,使 DANL 降低至 -147 dBm(≤ 32 GHz)。此選項要求購買選項 233。

該選項可以透過產品升級添加。