您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 5 kHz 至 44 GHz
  • 使用 InstAlign 可獲得 ± 0.5 dB 的振幅準確度(無需預熱)
  • 無突波動態範圍 ≥ 105 dB
  • 10 kHz 頻偏時的相位雜訊 ≤ -111 dBc/Hz
  • 包括全頻段信號追蹤產生器

敘述

選項 233 添加了高效能全頻段頻譜分析儀功能,包括 4 條軌跡、不同的檢波器類型、無線標準選擇和靈活的限制線。此選項提供通道功率量測、AM/FM 調諧和聆聽、場強量測、天線因數和頻率計數器標記。同時包括全頻段信號追蹤產生器。

該選項可以透過產品升級添加。