您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

電源完整性分析儀參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • N5467A Infiniium User-Defined Application N5467B Infiniium 使用者定義應用軟體(UDA) 

    N5467B Infiniium 使用者定義應用軟體(UDA)

    • 自動執行 Infiniium 即時示波器量測
    • 透過切換矩陣自動執行並客製多通道介面測試
    • 可開發 “附加元件” 延伸,可外掛到現有的相容性應用中
       

  • N9311X-100 N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz 

    N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz

    The N9311X Option 100 provides magnetic field probes for detecting radiated emissions from printed circuit boards, modules, components, ICs and sources of electromagnetic interference.

  • No image available N2820A 3 MHz / 50uA 高靈敏度交流/直流電流探棒 (2 通道),是德科技 低功耗測試專家 

    N2820A 3 MHz / 50uA 高靈敏度交流/直流電流探棒 (2 通道),是德科技 低功耗測試專家

    • 50 uA 至 5 A 的動態範圍
    • 2 通道的探棒套件
    • 3 MHz 頻寬
    • 支援交流/直流的量測
    • 先連後斷(MBB)連接器

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A 2GHz 電軌探棒 

    N7020A 2GHz 電軌探棒

    • 探棒採用 1:1 衰減比,可使示波器的基本雜訊僅增加 10%
    • 寬廣的偏移範圍 +/-24 V
    • 50 kΩ 直流輸入阻抗