您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

電源完整性分析儀參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

電源量測解決方案

  • 專為量測電源雜訊而最佳化的解決方案
  • 可輕鬆、有效率地完成電力品質分析的除錯解決方案
  • 支援高達 ± 24 V 偏移
  • 支援高達 2 GHz 頻寬

小功率量測解決方案

  • 專為量測電源雜訊而最佳化的解決方案
  • 最小功率量測解決方案
  • 支援最小 50 uA 的電流
  • 1:1 衰減比,支援 ± 1.6 V 峰值動態範圍

敘述

獲得全方位的電源完整性量測參考解決方案 -- 該解決方案倍受業界領先廠商的信賴,為解決電源完整性問題提供了最深入的洞察力。

這套電源完整性分析儀參考解決方案是基於硬體的解決方案,配有 Keysight Infiniium S 系列 10 位元 ADC 示波器和探棒。探棒包括 N7020A 電源探棒和 N2820A 高靈敏度電流探棒 -- N7020A 方便您查看直流電源線上的真正交流電雜訊,並支援高達 +/- 24 V 的偏移;N2820A 可量測最小 50 uA 的電流。

利用是德科技電源完整性分析儀參考解決方案,您可精確量測小功率信號和電源信號。有了這套低雜訊底線解決方案,您可大幅縮短除錯和特性分析時間。