您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 長缺損纜線的純量量測
  • 使用頻偏功能的轉換器純量量測
  • 量測:增益/損耗(B/R)、輸入功率(R)、輸出功率(B)
  • 需要兩台 FieldFox 分析儀,每台都配有 ERTA 選項和配件
  • ERTA 系統頻率受每台分析儀的頻率範圍的限制(兩台 N9961 的頻率範圍為 44 GHz)
  • 典型的增益/損耗(B/R)量測不確定度:± 0.8 dB(f ≤ 40 GHz,頻率參考鎖定至 GPS)
  • 典型動態範圍:90 dB(f ≤ 40 GHz,前置放大器接通,頻率參考鎖定至 GPS)
  • 典型最大可量測衰減:100 dB(f ≤ 40 GHz,頻率參考鎖定至 GPS)

敘述

ERTA 可用於量測射頻系統的純量傳輸增益或損耗。它適合量測兩端很難放在一起的長缺損纜線,例如固定在船舶或飛機上的纜線。它還適合量測波導系統的插入損耗,或使用頻偏功能量測混頻器和轉換器等元件。

ERTA 量測需要使用兩台 FieldFox 分析儀;它們分別佈置在待測物的兩端,一台作為信號源和參考接收器(R),另一台作為量測接收器(B)。這兩台 FieldFox 透過硬體觸發同步。利用 FieldFox 分析儀所應用的 InstAlign 技術,您可以使用 ERTA 實施精確的增益或損耗量測。

配置資訊:

最低選項要求:220(VNA 傳輸/反射)和 233(頻譜分析儀)
推薦的選項:235(前置放大器)和 307(GPS 接收器)
ERTA 量測系統需要兩台 FieldFox 分析儀和多種配件。詳細訂貨資訊請參見《FieldFox 配置指南》。

該選項可以透過產品升級添加。