您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9064A-MEU VXA 向量信號分析微幅增強更新

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

M9064A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9064A-MEU
  • Latest enhancements to the VXA vector signal analysis X-Series measurement application for modular vector signal analyzers.
M9064A-1TP Vector signal analysis application, VXA, transportable perpetual license
M9064A-2TP Flexible digital modulation analysis measurement application, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

  • No image available M9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 

    M9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體

    • 基於 FFT 的頻譜分析
    • 適用於脈衝分析的時域分析工具
    • 通用型數位調變分析
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA

  • N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image N9064A VXA 向量信號量測應用軟體 

    N9064A VXA 向量信號量測應用軟體

    • 基於 FFT 的頻譜分析 
    • 適用於叢發信號分析的時域分析工具
    • 通用型類比及數位調變分析工具
    • 可在採購儀器後進行升級

相關產品與解決方案

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道