您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 753,563

一般配置  

一般配置

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer Test Set: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

  • M9391A-F03 Frequency range, 1 MHz to 3 GHz
  • M9391A-B04 Analysis bandwidth, 40 MHz
  • M9391A-M01 Memory, 128 MSa
  • M9301A-ATO M9301A PXIe Synthesizer
  • M9214A-ATO M9214A PXIe Digitizer
  • 9 x M9391A-629 Included Start-Up Assistance
  • M9350A-ATO M9350A PXIe Downconverter
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 1 MHz to 3 GHz Frequency Range

敘述

Option F03 provides a frequency range of 1 MHz to 3 GHz.