您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U5404A Remote Switch Probe

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Remote switch and adapter – CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 15 A (highly recommended for CAT IV environment)
  • 18 mm test probes – CAT II 1000 V, 15 A
  • 4 mm test probes (with conversion cap) – CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 15 A
     

敘述

U5404A remote switch probe is compatible with Keysight U1281A / U1282A handheld DMMs.