您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 向量網路分析儀
  • 傳輸/反射(S21、S11)、振幅和相位
  • 300 kHz 至 50 GHz
  • 50 GHz 時,動態範圍為 100 dB
  • 平坦的輸出功率:± 0.7 dB(>500 kHz 至 10 MHz)和 ± 0.5 dB(> 10 MHz 至 50 GHz),以 1 dB 步進調整
     

敘述

基本型 N9950A 組合分析儀包括一個纜線和天線分析儀。選項 210 具有以下特性:

  • 向量網路分析儀模式可提供傳輸/反射或 S21 和 S11 量測,以及振幅和相位量測。可用的校驗方式包括校驗就緒(CalReady)、1 埠 OSL、響應和增強響應等。
  • 基礎型電纜和天線分析儀(CAT)模式可提供插入損耗量測。
  • 向量電壓錶模式可提供 2 埠傳輸量測(當作選項 308 使用)。
  • 為頻譜分析儀的獨立信號源添加信號追蹤功能(當作選項 233 使用)(信號源和頻譜分析儀設定為同步掃描一個頻率範圍

此選項當作產品升級選項。