您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 對時域反射或傳輸響應進行全面的誤差修正
  • 可以使用閘控來減少無效的響應(例如測試夾具產生的響應)
  • 同時查看時域和頻域資料
  • 可以將頻域變換為時域,或將時域變換為頻域

敘述

使用選項 010(時域選項),FieldFox 可對頻域資料進行逆向傅立葉轉換,以顯示反射或傳輸係數隨時間的變化。使用時域閘控可以減少無效的響應,例如連接器失配或纜線中斷,結果可在時域或頻域中顯示。

分析儀採用的傅立葉轉換類似於時域反射計(TDR)量測。TDR 量測是指在測試元件中輸入一個脈衝或步進,並使用類似示波器的接收器觀測時域響應。與此相反,FieldFox 執行掃頻響應量測,使用數學方法將資料轉換為類似於時域反射計的顯示結果。

  • 激發模式:低通步進、低通脈衝、帶通脈衝
  • 窗口形狀:最小、中等和最大,Kaiser Beta 和脈衝寬度
  • 閘控:接通/斷開
  • 閘控類型:陷波、帶通
  • 閘控形狀:最大、寬、正常、最小

配置資訊

使用 N9913/4/5/6/7/8A 和 N9950/1/2A FieldFox 組合分析儀時,必須配有選項 210(VNA 傳輸/反射)才能使用選項 010。用戶可以使用選項 010 和 210 來量測時域中的 S11 和 S21 參數。為擷取全部 4 個 S 參數和全雙埠誤差修正的時域資料,請訂購選項 211(VNA 全雙埠 S 參數)。

該選項可以透過產品升級添加。