您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9068A-MEU 相位雜訊微幅增強更新

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

M9068A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9068A-MEU
  • Latest enhancements to the phase noise X-Series measurement application for modular vector signal analyzers.
M9068A-2TP Phase Noise measurement application, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

  • No image available M9068A Phase Noise Measurement Application 

    M9068A Phase Noise Measurement Application

    • 1-touch measurements for analyzing phase noise in frequency domain (log plot) & time domain (spot frequency)
    • Supports M9381A PXIe VSA and M9393A PXIe Performance VSA
    • Compatible with PSA & ESA spectrum analyzer phase noise measurement personality
    • SCPI code compatibility with X-Series signal analyzers

  • N9068A Main Screen N9068A 相位雜訊量測應用軟體 

    N9068A 相位雜訊量測應用軟體

    相位雜訊量測應用軟體

相關產品與解決方案

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道