您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W9080B-MEU LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application Minor Enhancements Update

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • No image available W9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application for CXA 

    W9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application for CXA

    • LTE and LTE-Advanced FDD per 3GPP release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to five component carriers
    • Runs inside CXA signal analyzer with Windows 7 operating system (standard)

  • No image available N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體

    • 根據 3GPP 第 8 到 12 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號
    • 在單一選項中提供下行鏈路及上行鏈路分析
    • 可聚合多達 5 個子載波