您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

TS-8989 汽車車身和安全測試參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

M9182A
PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,高效能型 

PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,高效能型

M9182A
  • 量測速度高達每秒 4,500 筆讀值
  • 準確度高達 40 ppm
  • 10 種內建的量測類型
  • 易於控制並可整合入現有系統中
53,892
M9183A
PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強效能型 

PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強效能型

M9183A
  • 每秒高達 150K 個讀數的量測速度
  • 準確度高達 40 ppm
  • 低延遲,66 µs 讀取間隔率
  • 具有各種內建的量測類型
  • 直流電源
80,871
M9185A
PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器 

PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器

M9185A
Keysight M9185A是獨立式絕緣數位/類比轉換器,可平行輸出多達8到16個通道的高電壓位準。
0
M9186A
PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V 

PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V

M9186A
Keysight M9186A 分離式雙範圍電壓/電流源可提供電壓源與電流源,並量測由此產生的電流與電壓,其功用類似先前的 Keysight E6171B 量測控制模組。
135,276
M9187A
PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V 

PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V

M9187A
Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.
56,928
M9188A
動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA 

動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA

M9188A
  • 採用單槽式 PXI 卡的動態數位類比轉換器
  • 輸出電壓:0 V 至 +30 V,輸出電流:0 mA 至 +20 mA
  • 16 個同步、隔離通道
  • 16 位元解析度,每通道的波形更新速率高達 500 kSa/s
130,035
M9216A
PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置 

PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置

M9216A
Keysight M9216A 是多通道、大範圍的電壓量測模組,能夠同步擷取多個通道的正電壓位準,使其成為非常適合用於汽車電子應用領域的自動測試設備 (ATE)。
171,397
N6700C
Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

N6700C
  • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.
電洽
N6702C
Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots 

Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

N6702C

The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

電洽
N6972A
先進電源系統 – 直流電源供應器,40 V,50 A,2000 W 

先進電源系統 – 直流電源供應器,40 V,50 A,2000 W

N6972A
  • 專為要求高效能的自動測試設備(ATE)而設計。
222,086

相關軟體產品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SL 軟體 

    TestExec SL 軟體

    TestExec SL 靈活的測試執行軟體,專為橫跨多個產業的電子製造功能測試應用而設計。

相關產品與解決方案

  • TS-5020 Automotive Functional Test Platform TS-5020 汽車電子功能測試系統 (使用胎壓監控系統附加功能解決方案) 

    TS-5020 汽車電子功能測試系統 (使用胎壓監控系統附加功能解決方案)

    Keysight TS-5020 汽車功能測試系統,是汽車電子製造商的低成本可擴充解決方案,適合用來測試低頻 (AC 與 DC) 和高頻 (RF) 模組。

  • TS-5400 Series 2B Automotive Functional Test Platform TS-5400 具備 Mac 面板介面的 Keysight TS-5400 系列 II 汽車電子功能測試系統 [已停產] 

    TS-5400 具備 Mac 面板介面的 Keysight TS-5400 系列 II 汽車電子功能測試系統 [已停產]

    The TS-5400 automotive electronics functional test system speeds functional testing for automotive electronics manufacturers

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器 

    M9185A PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器

    Keysight M9185A是獨立式絕緣數位/類比轉換器,可平行輸出多達8到16個通道的高電壓位準。

  • M9186A M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V 

    M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V

    Keysight M9186A 分離式雙範圍電壓/電流源可提供電壓源與電流源,並量測由此產生的電流與電壓,其功用類似先前的 Keysight E6171B 量測控制模組。

  • No image available TS-8989 PXI 功能測試系統 

    TS-8989 PXI 功能測試系統

    • 信號切換: 高達 104 x 4 矩陣
    • 負載切換: 高達 8 個通道 x 40A、32 個通道 x 7.5A A 和 72 個通道 x 2A
    • 量測儀器: 6 位半數位萬用電錶,支援任何基於 cPCI、PXI-1 的量測儀器,包括數位轉換器。
       

  • No image available M9188A 動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA 

    M9188A 動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA

    • 採用單槽式 PXI 卡的動態數位類比轉換器
    • 輸出電壓:0 V 至 +30 V,輸出電流:0 mA 至 +20 mA
    • 16 個同步、隔離通道
    • 16 位元解析度,每通道的波形更新速率高達 500 kSa/s

  • TS-5040 Functional Test System TS-5040 Functional Test System 

    TS-5040 Functional Test System

    Scalable from just-enough to fully equipped, the professional TS-5040 entry-level functional test system is perfect for your test development needs.

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強效能型 

    M9183A PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,增強效能型

    • 每秒高達 150K 個讀數的量測速度
    • 準確度高達 40 ppm
    • 低延遲,66 µs 讀取間隔率
    • 具有各種內建的量測類型
    • 直流電源

相關產業與技術