您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

TS-8989 汽車車身和安全測試參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能

  • 整合式單機解決方案包括 8 插槽 PXI 機箱和 11 插槽模組化切換器與負載單元
  • 支援高達 40 A 的電流切換,提供回掃保護
  • 使用 20 mA 電流源進行高達 +30 V 的多感測器模擬,包括可能輸出高達 100V / 20mA 或 16V / 200mA 電壓/電流的強制電流測試
  • 支援多達 100 個測試節點的待測裝置(DUT)

應用和軟體

  • 此參考解決方案提供適用於車身和安全控制單元的輸入信號,例如壓力感測器、位置感測器、離散切換器等。
  • 藉由使用參考解決方案中的負載卡,您可輕鬆量測車身控制單元(驅動馬達、繼電器或致動器)的輸出驅動信號,無需開發電流傳感電路(已包含在負載卡設計中)
  • 為了管理前述各項,此參考解決方案還提供 Keysight TestExec SL - 一款可客製的靈活測試程式,配有預先定義的量測常式庫,非常適合用於汽車電子測試
  • 透過這個包含 250 個常式的程式庫,測試工程師可快速建立測試計畫和序列,例如產生車輪轉速感測器的信號

敘述

是德科技汽車車身和安全測試參考解決方案是一套完整的、現成可用的軟硬體解決方案,可協助汽車車身和安全電子設備製造商加快進行電子功能測試系統的開發、整合和部署。這個經濟高效、靈活、隨時可用的解決方案提供 10 年典型使用壽命,以及全球支援。

相關產業與技術