这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 面向特定应用的测试系统和组件
- 汽车电子功能测试系统
- U8989A PXI 功能测试系统
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
U8989A PXI 功能测试系统
TS-8989 PXI 功能测试系统是集开关、负载和测量系统于一身的综合测试系统,适用于高达 104 个节点和 40 A 电流负载的高压或大电流机电功能测试应用。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
TS-8989 PXI 功能测试系统专为机电应用而设计,支持多达 104 个节点和 40 A 电流负载,是工业和汽车行业的理想选择。
特点
- 尺寸:483.85(宽)x 372.06(高)x 543.14(深)毫米。在 19 英寸机架中安装需要 8U 空间,并配有可选的嵌入式 PC 控制器
- 软件:Test Exec SL 7.1 和 TS-5000 系列应用软件 7.0V,通过可选的嵌入式 PXI 控制器提供 400 多个内置测试程序库。
- 嵌入式 PXI 控制器(可选):酷睿 i7 2.1 GHz 处理器、8 GB S-DIMM 内存、500 GB SATA 硬盘、内置 GPIB 控制器、Windows 7 64 位操作系统
- 工业 PC 控制器(可选):酷睿 i5-2400 3.1 GHz 处理器、8 GB RAM 内存、500 GB 硬盘、Windows 7 64 位操作系统、PCIe-8560/PXI-8565 PCIe 至 PXI 扩展套件
- 信号开关:高达 104 x 4 矩阵
- 负载开关:高达 8 通道 x 40 A,32 通道 x 7.5 A 和 72 通道 x 2 A
- 测量:六位半数字万用表,支持基于 cPCI、PXI-1 的各种测量仪器,例如数字化仪。
- 激励:支持基于 cPCI、PXI-1 的各种测量激励仪器,如 ARB 和 DAC
Keysight TS-8989 PXI 功能测试系统为制造商提供了一个经济高效的 PXI 综合测量、开关和负载系统,可支持多达 104 个测试节点和高达 40 A 的电流负载。 该系统专为机电一体化应用功能测试而设计,为工业和汽车行业提供了理想的简约型一体化解决方案,能够执行“足够准确的测试”,并可节省宝贵的机架和厂房空间。
登录是德科技汽车功能测试论坛,了解最新技巧和资讯。
了解如何使用 Keysight TestExecSL 软件加速软件开发和测试集成。
需要帮助或遇到问题?