您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

J7204B 多通道衰減控制單元(4 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步進

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 重複使用 500 萬次後,插入損耗重複性僅為 0.03 dB,可確保量測準確度和縮短校驗間隔
  • 出色的衰減準確度和平坦度,可確保精準量測
  • 多通道衰減路徑高達 4 個通道,可以同時進行多個待測裝置量測
  • LAN 和 GPIB 介面與軟體功能面板,提供簡單的連接介面、程控靈活性和控制能力

敘述

整合式衰減解決方案,適用於無線通訊、航太國防和電子元件產業

J7204B 是一套多通道(4 通道)衰減解決方案,可對多達 4 個待測裝置(DUT)進行信號衰減和調節。操作頻率是直流至 18 GHz,衰減為 121 dB,以 1 dB 步進。J7204B 確保重複使用 500 萬次後,插入損耗重複性僅為 0.03 dB,並具有出色的衰減準確度和平坦度,可以降低整體擁有成本並提供傑出的量測準確度。

J7204B 採用標準全機架高 2U 高外觀尺寸,支援多種程式設計語言,可透過 LAN、GPIB 靈活地控制、操作和遠端觸發。

典型應用

J7204B 非常適合對接收靈敏度測試中的多通道、多技術無線元件和裝置進行設計驗證和製造。

相關產業與技術