您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U7232D DisplayPort 1.3 相符性測試和驗證軟體

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

特性

  • 全套 DisplayPort 1.3 實體層測試
  • AUX 通道實體層測試
  • 支援 1.2 和 1.3 多種標準

易用性

  • 直覺易用的操作介面,支援複雜的量測或所需設定
  • 支援自動化
  • 可配置的測試參數,支援設計除錯和特性分析任務
  • 切換解決方案可支援自動多通道測試

可擴充性

  • 使用 N5467B 使用者定義應用軟體工具(www.keysight.com/find/uda):
  • 產生並整合客製測試、配置變數和連接指示
  • 在運作序列中插入外部應用程式呼叫,例如 MATLAB 腳本或裝置控制器
  • 配置測試套件中的外部儀器

敘述

Keysight U7232D DisplayPort 相符性測試和驗證軟體建立易用性新標竿,可在效能不減損的情況下進行完整測試。該軟體可指引使用者依序完成任務以儘量減少設定錯誤,並根據 DisplayPort CTS 1.3 規範執行測試,然後透過方便的軟體產生報告傳遞測試資訊。現在,測試套件新增了湧浪電流測試和 AUX 通道實體層測試。是德科技推薦使用 Wilder Technologies 的測試點存取轉接器,可為標準 DisplayPort 連接器提供測試信號連接。對於 USB C 型連接器,推薦的測試點轉接器是 N7015A 和 N7016A C 型測試夾具。

新型自動化切換解決方案還可以讓使用者:

  • 避免重複連接(和錯誤) - 透過對多路匯流排進行自動化測試,可簡化測試和節省時間。
  • 保持準確度 - 工程師可使用 Keysight N2809A PrecisionProbe 或 N5465A InfiniiSim 來補償切換路徑損耗和偏移。
  • 客製測試 - 測試應用軟體可以添加遠端程式設計鉤夾介面和 N5467A 使用者定義應用軟體(N5467A),以進行元件控制、設備控制及測試客製或腳本處理。

如欲瞭解是德科技自動化切換解決方案的詳情,請至:www.keysight.com/find/switching