您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W4643A DDR4 x4/x8 BGA 內插器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色:

  • 業界最小的 DDR4 x4/x8 BGA 內插器,專為支援超過 3.2 Gb/s 的資料速率而設計。(提供 U4164A 邏輯分析系統和 JEDEC 標準 78 球 DDR4 x4/x8 DRAM 之間的所有(位址、指令、控制和資料)信號連接)
  • 支援監測工業標準 78 球 DDR4 x4/x8 DRAM 上的資料流程量,以及對 DDR4 信號實施 DDR 眼圖掃描和叢發掃描
  • W4641A 標配客製的 78 球 DDR4 轉接卡,這是插入器下面的疏排量(KOV)所必需的(轉接卡可以用協力廠商插槽選項替換 ― 未提供)
  • 支援所有焊接表面處理工藝,滿足無鉛焊接溫度要求

 

每個 W4643A DDR4 x4/x8 BGA 內插器需要:

  • U4164A 邏輯分析儀模組,配有選項 -02G 四倍取樣狀態模式
  • 用於安裝 U4164A 邏輯分析儀模組和控制器或主機 PC 的機箱
  • U4208A 探棒/纜線:61 針 ZIF,從左翼,無 RC,160 針直接連接邏輯分析儀前面板連接器 U4209A 探棒/纜線:61 針 ZIF,從右翼,無 RC,160 針直接連接邏輯分析儀前面板連接器
  • B4661A 記憶體分析軟體標準工具安裝包含預設配置(標準軟體工具和預設配置無需額外的費用)

敘述

適用於 DDR4 x4/x8 BGA DRAM 探量的 W4643A DDR4 2 翼 BGA 內插器能夠充分利用 U4164A 上的四取樣狀態模式。W4643A 是用於 DDR4 x4/x8 DRAM 的最小型 BGA 內插器,能夠擷取資料速率超過 3.2 Gb/s 的同時讀寫流量。借助 W4640A 系列 BGA 內插探棒雙翼的 61 針高密度零插入力(ZIF)連接器,U4208A 和 U4209A 探棒/纜線可以直接連接任意 W4640A 系列 DDR4 BGA 內插探棒與 U4164A 邏輯分析儀模組。

W4643A DDR4 x4/x8 BGA 內插器使您可以利用 U4164A 邏輯分析儀訪問 DDR4 信號。這些信號對於除錯和驗證工作至關重要。此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間並且避免重新設計。探棒直接連接到 DRAM 球,也可以透過 DDR4 78 球轉接卡(包括)或可選協力廠商插槽(不提供)連接到 DRAM 球,進而可以處理和擷取高速 DDR4 信號。