您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W4641A 邏輯分析儀 DDR4 x16 雙翼 BGA 內插探棒,連接 61 針 ZIF

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色:

  • 業界尺寸最小的 DDR4 x16 BGA 內插探棒,支援 3.2 Gb/s 以上的資料速率(提供 U4164A 邏輯分析系統和 JEDEC 標準 96 球 DDR4 x16 DRAM 之間的所有(位址、指令、控制和資料)信號連接)
  • 提供產業標準 96 球 DDR4 x16 DRAM 資料訊務監測,以及 DDR4 信號 DDR 眼圖掃描和叢發掃描
  • W4641A 標配客製 96 球 DDR4 轉接卡(保證插入器下排除容量(KOV)所必需,轉接卡可以用協力廠商插座選項替換 ― 未提供)
  • 支援所有焊接表面處理工藝,滿足無鉛焊接溫度要求

每個 W4641A DDR4 x16 BGA 內插探棒需要

  • U4164A 邏輯分析儀模組,配有選項 -02G 四倍取樣狀態模式
  • 用於安裝 U4164A 邏輯分析儀模組和控制器或主機 PC 的主機殼
  • U4208A 探棒/纜線:61 針 ZIF,從左翼,無 RC,160 針直接連接邏輯分析儀前面板連接器 U4209A 探棒/纜線:61 針 ZIF,從右翼,無 RC,160 針直接連接邏輯分析儀前面板連接器
  • B4661A 記憶體分析軟體標準工具安裝包含預設配置(標準軟體工具和預設配置無需額外的費用)

敘述

W4641A DDR4 雙翼 BGA 內插探棒適用於 DDR4 x16 BGA DRAM 探量,可充分發揮 U4164A 四倍取樣狀態模式的優勢。W4641A 是尺寸最小的 DDR4 x16 DRAM BGA 內插探棒,可同時擷取 3.2 Gb/s 以上資料速率的讀和寫流量。利用 W4640A 系列 BGA 內插探棒雙翼的 61 針高密度零插入力(ZIF)連接器,U4208A 和 U4209A 探棒/纜線可以直接連接任意 W4640A 系列 DDR4 BGA 內插探棒與 U4164A 邏輯分析儀模組。

W4641A DDR4 x16 BGA 內插探棒支援您利用 U4164A 邏輯分析儀模組擷取 DDR4 信號,以完成關鍵的除錯和驗證任務。此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間並且避免重新設計。探棒可以直接連接 DRAM 球,或者透過 DDR4 96 球轉接卡(包括)或可選協力廠商插座(不提供)連接。