您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1085A 適用於 Ethernet 和 OIF-CEI 的 PAM-4 量測應用軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

全面的量測和除錯解決方案

  • 執行 OIF-CEI 4.0 和 IEEE 400G(P802.3bs)標準草案中列出的 PAM-4 量測
  • 執行超過 25 項測試
  • 基於位準(雜訊、線性度)、基於眼圖(EW6、EH6)、抖動和回波損耗測試

靈活且可擴展

  • 可在 86100D DCA-X 示波器或 PC 上運作
  • 可以控制待測裝置(DUT)和其他設備
  • 根據相符性限制(規範草案中的建議)或客製限制,來測試全部參數或選定參數

相容性

  • 86100D Infiniium DCA-X 主機

敘述

可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。結合使用 Keysight N1085A 應用軟體和 86100D DCA-X 系列示波器,可根據以下標準草案列出的要求來量測您的 4 位準脈衝振幅調變(PAM-4)設計:

  • OIF-CEI-56G-VSR-PAM4 超短距離介面
  • IEEE 400G(P802.3bs)

執行超過 25 項測試,包括:

  • 基於位準的量測(使用線性度碼型)
    • 電壓位準
    • 位準厚度(rms)
    • 位準隔離失配率(RLM),包括 Smin、Vavg、ES1、ES2
  • 輸出電壓測試
    • 差動峰對峰值(啟用/關閉發射器)
    • 交流共模輸出電壓
    • 直流共模輸出電壓
  • 輸出波形量測
    • 穩態電壓、Vf
    • 線性擬合脈衝峰值
    • 信號雜訊失真比(SNDR)
    • 統一的係數步進
    • 全刻度測試
  • 回波損耗量測(使用 N1055A TDR 或 ENA/PNA)

相關產業與技術