您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U4206A 探棒,34 通道、Soft Touch Pro、單端、4 個 x 160 針直連

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 34 通道
  • Soft Touch Pro
  • 單端
  • 4 個 x 160 針直連

敘述

Keysight U4206A 是一款直連探棒 / 纜線,一端配有標準 Soft Touch pro 連接器,另一端的 4 個 160 針連接器可直接連接 U4164A 邏輯分析儀模組的前面板連接器。U4206A 適用於 U4164A 邏輯分析儀模組的四倍採樣狀態模式或者 ¼ 通道 10 GHz 計時模式。U4206A 包括兩條飛線,可以為 Pod 3 和 7 的時脈輸入提供額外的時脈限制信號(僅適用於四倍採樣狀態模式)。請參見 U4164A 安裝指南,瞭解 U4164A 四倍採樣狀態模式或 ¼ 通道 10 GHz 計時模式的詳細資訊。