這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 波長:1,240-1,380 nm 或 1,340-1,495 nm 或 1,450-1,650 nm 或 1,490-1,640 nm
- 調諧時間:在 300 ms 內步進 1 nm
- 最大功率: > +12 dBm 峰值(典型值) (選項 114、116、216)或 > +13 dBm 峰值(典型值) (選項 113)
- 信號對 SSE 比:≥ 75 dB/nm(典型值)
- 絕對波長準確度:±10 pm(典型值)
Keysight 8160xA 可調式雷射光源採用共振腔雷和射光源模組設計。 它們具有較窄的線寬和低自放射位準,如與 Keysight N774xA 多埠功率錶或 Keysight 816xxx 功率錶模組結合使用,可在阻帶和通帶中提供出色的頻譜損耗量測範圍。 內建的氣室和自我調整功能可確保出色的長期穩定性,進而將擁有成本降到最低。 8160xA 系列的超值型和基本型機型提供更多高性價比選擇,包括:輸出功率、調諧模式和速度、波長準確度,以及可重複性。
81609A 基本型可調式雷射模組,就像其他 8160xA 機型一樣,可快速步進到離散波長,並提供 0.1 pm 的解析度和 ±3 pm(典型值)波長可重測性,是經濟有效的寬頻光學元件測試的理想選擇。 其波長設定時間僅為 300 ms,比早期型號快 3-4 倍,進而將步進式掃描所需的時間大大縮短。 與該系列中的其他模組一樣,它可提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,以及低自放射位準。 經過一小時後皆可提供 ±0.01 dB 的功率穩定度,可當作靜態本地振盪器使用,具有寬廣的調諧範圍,適合用於接收器測試或傳輸實驗。
另可考慮使用新的 N7779C 步進可調式雷射光源,以獲得更輕巧的機型。
深入了解是德科技光學雷射光源產品
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型