這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 波長:1,240-1,380 nm 或 1,340-1,495 nm 或 1,450-1,650 nm 或 1,490-1,640 nm
- 掃描速度:高達 200 nm/s,雙向
- 最大功率: > +12 dBm 峰值(典型值) (選項 114、116、216)或 > +13 dBm 峰值(典型值) (選項 113)
- 信號對 SSE 比:≥ 75 dB/nm(典型值)
- 絕對波長準確度:±5 pm 靜態,±10 pm 掃描(典型值)
Keysight 8160xA 可調式雷射光源採用共振腔雷射光源模組設計。 它們具有較窄的線寬和低自放射位準,如與 Keysight N774xA 多埠功率錶或 Keysight 816xxx 功率錶模組結合使用,可在阻帶和通帶中提供出色的頻譜損耗量測範圍。 內建的氣室和自我調整功能可確保出色的長期穩定性,進而將擁有成本降到最低。 8160xA 系列的超值型和基本型機型提供更多高性價比選擇,包括:輸出功率、調諧模式和速度、波長準確度,以及可重複性。
81608A 超值型可調式雷射光源模組提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,比其自放射位準至少高出 75 dB/nm。 它支援高達 200 nm/s 的雙向掃描速度,並提供 ±1.5 pm 的典型波長可重複性。 此雷射光源可面面俱到地滿足功能、效能和價格要求,適用於同調傳輸實驗和經濟有效的光元件製造測試。
81608A 可調式雷射光源可執行 N7700A 光學應用軟體套件,如與功率錶和極化儀器搭配使用,可量測插入損耗、極化相依損耗和色散等頻譜特性。 它們還提供最佳的波長掃描準確度和動態範圍。
如需更輕巧的機型,請考慮採購新的 N7778C 可調式雷射光源。
深入了解光學雷射光源產品
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型