您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N7016A Type-C Low-Speed Signal Access and Control Fixture

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 180,469

一般配置  

一般配置

N7016A Type-C low-speed signal access and control fixture

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A Keysight N2871A 被動式探棒,10:1,200 MHz,1.3 m 

    N2871A Keysight N2871A 被動式探棒,10:1,200 MHz,1.3 m

    Keysight N2871A 被動式探棒提供直流至 200 MHz 及 10:1 衰減係數,可滿足廣泛的量測需求。

  • 1130A-series probe 1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產] 

    1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產]

    新的經濟型InfiniiMax 1130A 1.5-GHz差動式測試探棒與Infiniium 54830系列示波器的完美組合,可提供更準確的高速差動式信號探測。

  • InfiniiMax?�端式���套件 E2678B InfiniiMax 單端/差動式探棒頭與配件 

    E2678B InfiniiMax 單端/差動式探棒頭與配件

    • 12 GHz 的頻寬
    • 低負載、差動輸入電容 < = 270 fF
    • 4 吋長的導線,可伸入狹小的空間(如 DIMM 插座)

  • U1880A N7015A Type-C High-Speed Test Fixture 

    N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

    • De-embeddable up to 30 GHz bandwidth
    • Provides test point and probing access for transmitter measurements
    • Enables signal verification and debug of USB 3.1, DisplayPort 1.3, Thunderbolt 2/3 and MHL 3.3/SuperMHL

  • 1130A-series probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒

    • 頻寬:1.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:探量單端時為 +/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V 峰值