這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
降低被動射頻元件的測試成本
Keysight E5063A ENA 桌上型向量網路分析儀經濟實惠,可在高達 18 GHz 的頻率範圍內,測試簡單的被動元件,例如天線、濾波器、纜線或連接器。 此機型是享譽業界 ENA 系列的一員,採用一致的量測框架,以提高效率和生產力。 它可隨著技術演進而隨時升級。
- 配備通用的雙埠 50 Ω S 參數測試儀,可量測各種元件
- 選項 010 提供時域分析功能,可強化您的量測能力
- 選項 011 提供專用的圖形操作介面,讓 PCB 設計和測試變得輕鬆寫意
- 採用一致的量測架構,可大幅提升效率和生產力
- 可隨時將選項升級
最佳的 PCB 設計和測試解決方案
相較於使用取樣示波器的傳統解決方案,E5063A PCB 分析儀為 PCB 設計和測試提供三大突破:
- 更高的準確度、可重複性和重現性
- 支援更多語言版本
- 更穩固的靜電放電(ESD)防禦能力
e5063a 網路分析儀軟體
完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 透過無線功率轉換分析、頻率偏移模式、時域分析等應用軟體,簡化 E5063A 的複雜量測。
主要技術規格
內建埠數
2 ports
最高頻率
18 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
內建埠數
最高頻率
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
18 GHz
1 source
ENA
Benchtop
查看更多
應用:
散射參數
Return Loss
Time Domain
Insertion Loss/Gain
201點,單次掃描的最佳速度:
9 ms
元件:
Antennas
Printed Circuit Boards (PCB)
篩選
動態範圍:
117 dB
Form Factor:
Benchtop
Instrument Type:
Benchtop
最高頻率:
18 GHz
內建埠數:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
輸出功率:
0 dBm
軌跡雜訊:
0.015 dB rms
類型:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
您對 E5063A 感興趣嗎?
擴充儀器功能
ENA 向量網路分析儀精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助