您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 344,899

一般配置

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

  • M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 344,899

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 1 MHz to 9 GHz
  • Trace noise (reflection) : 0.003 dB rms, 0.02 deg rms
  • Stability: ± 0.005 dB/°C @ 1M to 3 GHz

敘述

M9376A is a one port PXIe Vector Network Analyzer receiver which is used in the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer.

相關產業與技術