您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9340A PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 225,495

一般配置

M9340A PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • M9340A-090 1 MHz to 9 GHz

一般配套價格 NT$ 225,495

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Input Frequency: 1 MHz to 6 GHz
  • Output Frequency: 1 MHz to 9 GHz
  • Maximum Output Power (6 G to 9 GHz, +10 dBm input): 8 to 12 dBm

敘述

The M9340A is PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor which is used in the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer. The module distributes the source and local signals from the source modules to receivers.