您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81195A 光學調變產生器軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

81195A-OSP Optical Signal Properties, transportable, perpetual License
81195A-RSP Real-time Signal Processing, transportable, perpetual License

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • N6171A MATLAB Software MATLAB 軟體 

    MATLAB 軟體

    • 產生任意波形
    • 客製例行的量測和資料分析程序、儀器應用程式和測試系統
    • 可自動執行量測、產生信號、製作報表
    • 適用於直接向是德購買的相容儀器
       

  • No image available SystemVue ESL 軟體 

    SystemVue ESL 軟體

    • 在現今的基頻/PHY 軟體環境中,具有同級中最佳的射頻傳真度
    • 與測試的絕佳整合可以加速真實狀態成熟度,同時讓您的模型設計流程更流暢
    • 運用網路工作群組大幅擴大設計的重複使用,以及利用基頻與射頻的協同運作

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • No image available AXIe Arbitrary Waveform Generators 

    AXIe Arbitrary Waveform Generators

    Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generators deliver simultaneous high resolution and wide bandwidth along with industry-leading spurious-free dynamic range and very low harmonic distortion.

  • N4392A Optical Modulation Analyzer N4392A 整合式光學調變分析儀 [已停產] 

    N4392A 整合式光學調變分析儀 [已停產]

    • 超輕薄的可攜式、完全整合光學調變分析儀
    • 32 Gbaud 的符碼率
    • 63 GSa/s 取樣率
    • 23 GHz 接收器頻寬
    • 波長範圍 1527.6 至 1565.5 nm
       

  • No image available M8290440A 同調光學發射與接收裝置的測試解決方案 

    M8290440A 同調光學發射與接收裝置的測試解決方案

    • 小型的統包式 ACO 測試解決方案
    • 使用專屬的控制軟體進行激發響應測試
    • 多用途測試配置

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391A 光學調變分析儀 

    N4391A 光學調變分析儀

    光學調變分析儀針對 400 Gb/s 到 1 Tb/s 傳輸應用提供先進的模組化技術。

  • No image available 函數產生器 / 任意波形產生器 

    函數產生器 / 任意波形產生器

    函數產生器和任意波形產生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz...

  • No image available 同調傳輸測試儀器 

    同調傳輸測試儀器

    • 光學調變分析儀
    • 速度高達 1 Tb/s 的測試儀器
    • N4391A、N4392A

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器

    • Keysight 任意波型產生器
    • 具絕佳傳真度信號源
    • 可同時提供高解析度和寬頻寬  

  • No image available M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器

    • 獲得前所未有的測試功能:更高的速度、頻寬和通道密度
    • 靈活地產生高達 32 Gbaud 串列傳輸速率的信號
    • 使用清晰的失真信號對元件進行極限測試

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • No image available M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組 

    M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組

    • 支援多達 4 個 M8195A AWG 模組同步
    • 支援多達 16 個獨立通道同步,可以產生複雜的信號情境
    • 可複驗的自動通道同步

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391B Optical Modulation Analyzer 

    N4391B Optical Modulation Analyzer

    Optical modulation analyzer for advanced modulation schemes for 600 Gb/s to 1.2 Tb/s transmission market.

  • No image available M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 

    M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    92 GSa/s sample rate supporting signals up to 64 GBaud on 4 channels in a 1-slot AXIe module - simultaneously.

相關產業與技術